Spännhake
med fläns
seghärdat stål
seghärdat och brunerat
- Kan användas flexibelt
- Användningsområden: maskinkonstruktion, verktygsbygge, fixturbygge
- För fastspänning av valfria arbetsstycken och komponenter
- Tar liten plats
750,47 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännhake
Utförande 1
med fläns
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
seghärdat och brunerat
D1=Diameter
20
D=Gänga
M06
F=Spännkraft kN
4,82
H=Höjd
56
L1=Gänglängd
9
C
M06
H1
60
H2
53
H3
10
L
11
L2
8
P
20
R
9
R1
20
T
17
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Seghärdat och brunerat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.