Spännhake
med fläns
seghärdat stål
seghärdat och brunerat
- Kan användas flexibelt
- Användningsområden: maskinkonstruktion, verktygsbygge, fixturbygge
- För fastspänning av valfria arbetsstycken och komponenter
- Tar liten plats
910,62 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännhake
Utförande 1
med fläns
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
seghärdat och brunerat
D1=Diameter
25
D=Gänga
M10
F=Spännkraft kN
6,5
H=Höjd
72
L1=Gänglängd
15
SW=Nyckelvidd
19
C
M08
H1
79
H2
67
H3
12,5
L
12
L2
10
P
10
R
12,5
R1
40
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Seghärdat och brunerat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.