Stabila Spännbackar
platt
seghärdat stål
- Fastspänning med neddragande effekt
- Spännbackarna är vridbara (släta och räfflade)
- Sätthärdade spännbackar
- För hög spännkraft
5 036,85 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stabila Spännbackar
Utförande 1
platt
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
sätthärdningsstål
Komponentens yta
härdad
B3=T-spårbredd
20/22/24/28/30
F=Spännkraft (kN)
25/25/32/32/36
M=Åtdragningsmoment (Nm)
85/85/95/95/110
SW=Nyckelvidd
18
B
75
B1
26
F1 kN
4,5/4,5/4,8/4,8/5,4
H max.
73
H min.
60
H1
36
H2
40
L
224
L1
135
L2
29
S
12
S1
7,5
Beskrivning
Material
Grundkropp i seghärdat stål.
Spännbackar i sätthärdningsstål.
Spännbackar i sätthärdningsstål.
Utförande
Grundkropp brunerad.
Sätthärdade spännbackar.
Sätthärdade spännbackar.
Anmärkning
Båda sidor av spännbackarna kan användas. Den släta sidan är för bearbetade arbetsstycken och den räfflade sidan för obearbetade spännytor. Den stabila spännbacken kan fästas på maskinbordet med två spännskruvar. Beroende på spårbredden kan skruvarna för T-spår 07040 användas som fästskruvar. De måste beställas separat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.