{"product":{"productId":"agid.30792","price":55.56,"name":"VAJER MED KULA, D=1,5, L=3200,ROSTFRITT STÅL"},"currency":"SEK"}
Vajer
med kula
rostfritt stål
- Vajer med änddel för inställningsbultar med fjärrmanövrering.
- Olika längder.
Försäljningsenhet
55,56 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Vajer
Utförande 1
med kula
Material
grundkropp
rostfritt stål
Stålnyckel
1.4401
D1=Ytterdiameter
5
D=bultdiameter
1,5
L=Längd
3200
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4401.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Vajern med änddel är en reservdel för inställningsbultar med fjärrmanövrering 03096-10.
Tillbehör
Kabelmantel med innerrör 03096-20.
Ändhylsa 03096-25.
Justerskruv 03096-30.
Skruvnippel 03096-35.
Sexkantmutter 07212.
Ändhylsa 03096-25.
Justerskruv 03096-30.
Skruvnippel 03096-35.
Sexkantmutter 07212.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.