{"product":{"productId":"agid.34383","price":109.99,"name":"Spännbult i rostfritt stål för vridlås, form A"},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Material
Rostfritt stål.
Utförande
Härdat.
Anmärkning
Monteringsmöjlighet 1 med spännbult form A för plattjocklek 6 mm och med spännbult form B för plattjocklek 9 mm.
Monteringsmöjlighet 2 med spännbult form A för plattjocklek > 6 till 20 mm och med spännbult form B för plattjocklek > 9 till 20 mm.
På grund av härdningen kan färgen avvika från bilden.
Monteringsmöjlighet 2 med spännbult form A för plattjocklek > 6 till 20 mm och med spännbult form B för plattjocklek > 9 till 20 mm.
På grund av härdningen kan färgen avvika från bilden.
Manövrering
Skruva i spännbulten i gängan och dra åt. Se monteringsritningen.
Ritningsinformation
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.