{"product":{"productId":"agid.35989","price":37.75,"name":"Säkerhetsspiralkabel"},"currency":"SEK"}
Material
Spiralkabel PUR.
Ögla i koppar, rostfritt stål 1.4301 eller rostfritt stål 1.4401.
Nyckelring i stål, rostfritt stål 1.4301 eller rostfritt stål 1.4401.
Utförande
Spiralkabel svart eller grå.
Ögla i galvaniserad koppar.
Ögla i blankt rostfritt stål eller svartpassiverad.
Nyckelring i förkromat stål eller blankt rostfritt stål.
Ögla i galvaniserad koppar.
Ögla i blankt rostfritt stål eller svartpassiverad.
Nyckelring i förkromat stål eller blankt rostfritt stål.
Visa mer
Visa mindre
Säkerhetsspiralkabel, form A, med nyckelring
från
39,78 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Säkerhetsspiralkabel, form B, utan nyckelring
från
37,75 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Elastisk spiralkabel för att fästa komponenter på apparater eller enheter.
Spiraldesignen gör att den säkrade komponenten kan användas över ett stort område i förhållande till fästpunkten.
Spiraldesignen gör att den säkrade komponenten kan användas över ett stort område i förhållande till fästpunkten.
Material
Spiralkabel PUR.
Ögla i koppar, rostfritt stål 1.4301 eller rostfritt stål 1.4401.
Nyckelring i stål, rostfritt stål 1.4301 eller rostfritt stål 1.4401.
Utförande
Spiralkabel svart eller grå.
Ögla i galvaniserad koppar.
Ögla i blankt rostfritt stål eller svartpassiverad.
Nyckelring i förkromat stål eller blankt rostfritt stål.
Ögla i galvaniserad koppar.
Ögla i blankt rostfritt stål eller svartpassiverad.
Nyckelring i förkromat stål eller blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Elastisk spiralkabel för att säkra fixturdelar. Mycket stark återgångskraft, robust och slitagebeständig.
Användning
För fastsättning av lösa verktyg eller andra komponenter på apparater och utrustning.
Ritningsinformation
Form A: med nyckelring
Form B: utan nyckelring
Form B: utan nyckelring