{"product":{"productId":"agid.26904","price":192.31,"name":"Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för statussensor, Form C, med gänga och fasning"},"currency":"SEK"}
- Universell användning
- Elektronisk statusavläsning
- Processtyrning
- Individuellt inställbara
Beskrivning
Produktbeskrivning
Positioneringsbussningarna bildar en fästpunkt för bultformade manöver- och fästelement där dessa kan låsas på ett säkert och exakt sätt.
På positioneringsbussningar med statussensor sitter det en klämmutter där det går att fästa en sensor med Ø3.
Sensorn gör det möjligt att läsa av elektroniskt om det sitter en bult i positioneringsbussningen.
Om flera bussningar används kan man kontrollera i vilken av dem som manöver- eller fästelementet sitter.
På positioneringsbussningar med statussensor sitter det en klämmutter där det går att fästa en sensor med Ø3.
Sensorn gör det möjligt att läsa av elektroniskt om det sitter en bult i positioneringsbussningen.
Om flera bussningar används kan man kontrollera i vilken av dem som manöver- eller fästelementet sitter.
Material
Positioneringsbussning i stål eller rostfritt stål 1.4034.
Klämmutter i mässing.
Utförande
Positioneringsbussning:
Stål härdat och brunerat.
Rostfritt stål härdat och blankt.
Klämmutter förnicklad.
Stål härdat och brunerat.
Rostfritt stål härdat och blankt.
Klämmutter förnicklad.
Anmärkning
Avsedd för fästdelar 03099.
Klämmuttern levereras omonterad.
Maximalt åtdragningsmoment för klämmutter: 1,2 Nm.
Klämmuttern levereras omonterad.
Maximalt åtdragningsmoment för klämmutter: 1,2 Nm.
Användning
Positioneringsbussningar i kombination med en statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att manöver- eller fästelementet befinner sig på önskad plats.
Till exempel vid formatjustering av förpackningsmaskiner.
Till exempel vid formatjustering av förpackningsmaskiner.
Montage
Sensorn fästs i bussningen med klämmuttern och ställs in axiellt. Därefter fixeras sensorn genom att klämmuttern dras åt.
Monteringsanvisningen innehåller en detaljerad beskrivning av hur det går till.
Monteringsanvisningen innehåller en detaljerad beskrivning av hur det går till.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.