Distansring
rostfritt stål
blank
- Tillbehör för inställningsbultar
- Inställning för optimalt avstånd
7,03 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Distansring
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
Stålnyckel
1.4305
D1=Ytterdiameter
15
D=Spärrstiftsdiameter
12
L=Höjd
8
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Ritningsinformation
1) Inställningsbultar
2) Distansring
2) Distansring
Anmärkning
Med distansringarna kan längden på inställningsbultarnas gänga anpassas till iskruvningslängden (väggtjockleken).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller