{"product":{"productId":"agid.31991","price":333.43,"name":"Bowdenkabelfördelare för inställningsbultar med fjärrmanövrering"},"currency":"SEK"}
Material
Hus och slid av termoplast.
Justerskruvar och skruvnipplar av mässing.
Sexkantmuttrar och husskruvar av rostfritt stål.
Justerskruvar och skruvnipplar av mässing.
Sexkantmuttrar och husskruvar av rostfritt stål.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Med Bowdenkabelfördelaren går det att sammanföra tre Bowdenkablar. Som exempel kan två inställningsbultar manövreras med ett enda manöverelement. Tack vare de reverserbara användningsmöjligheterna går det även att manövrera en inställningsbult med två manöverelement. Det räcker med att dra i ett av de två manöverelementen för att gripa tag i inställningsbulten.
Två fätshål för försänkta skruvar möjliggör flexibel montering. Husets bredd och fästhålens position gör att man utan problem kan montera en 40 mm aluminiumprofil med spårmuttrar M8.
Två fätshål för försänkta skruvar möjliggör flexibel montering. Husets bredd och fästhålens position gör att man utan problem kan montera en 40 mm aluminiumprofil med spårmuttrar M8.
Material
Hus och slid av termoplast.
Justerskruvar och skruvnipplar av mässing.
Sexkantmuttrar och husskruvar av rostfritt stål.
Justerskruvar och skruvnipplar av mässing.
Sexkantmuttrar och husskruvar av rostfritt stål.
Beställningsinformation
Inställningsbultarna med fjärrmanövrering och manöverelementet måste beställas separat.
Bowdenkablen mellan manöverelementet och kabelfördelaren måste beställas separat.
Bowdenkablen mellan manöverelementet och kabelfördelaren måste beställas separat.
Anmärkning
Tänk på detta när bowdenkablar monteras:
Längden på den fria vajeränden kan ändras på grund av faktorer som dragningsvinkel, böjradie och belastning. Därför måste längden på motlagret (kabelmanteln) anpassas med den medföljande justerskruven när bowdenkabeln har dragits. Samtidigt ställs bowdenkabelsystemets förspänning in med justerskruven.
Var extra noga med att minimiböjradien, i det här fallet R = 65 mm, inte underskrids. För snäv radie leder till ökat slitage och högre friktion.
Undvik även att underskrida minimiböjradien kortvarigt under monteringen eftersom kabelmanteln kan skadas. Manteln är dessutom endast konstruerad för att ta upp tryckkrafter. Om den utsätts för alltför hög dragkraft töjs den invändiga spiralen ut och skadas permanent.
Längden på den fria vajeränden kan ändras på grund av faktorer som dragningsvinkel, böjradie och belastning. Därför måste längden på motlagret (kabelmanteln) anpassas med den medföljande justerskruven när bowdenkabeln har dragits. Samtidigt ställs bowdenkabelsystemets förspänning in med justerskruven.
Var extra noga med att minimiböjradien, i det här fallet R = 65 mm, inte underskrids. För snäv radie leder till ökat slitage och högre friktion.
Undvik även att underskrida minimiböjradien kortvarigt under monteringen eftersom kabelmanteln kan skadas. Manteln är dessutom endast konstruerad för att ta upp tryckkrafter. Om den utsätts för alltför hög dragkraft töjs den invändiga spiralen ut och skadas permanent.
Montage
Öppna huset och montera underdelen i avsedd position med de försänkta skruvarna. För Bowdenkablarna genom justerskruvarna och haka fast dem i kabelfördelarens slid. Till detta går det även bra att använda de medföljande skruvnipplarna. Ställ in Bowdenkablarnas spel med hjälp av justerskruvarna. Lägg dit husets lock och fäst det med de medföljande skruvarna. När kablarna har dragits och fästs måste Bowdenkablarnas spel ställas in slutgiltigt.
Leveransomfattning
Hus, kabelfördelare, slid.
3x justerskruvar M6 x 34 mm.
6x sexkantmuttrar M6.
2x skruvnipplar Ø5 x 7 mm.
3x justerskruvar M6 x 34 mm.
6x sexkantmuttrar M6.
2x skruvnipplar Ø5 x 7 mm.
Ritningsinformation
1) Husets underdel
2) Husets överdel
3) Slid
4) Justerskruv
5) Låsmutter
6) Gängade skruvar
7) Skruvnippel
2) Husets överdel
3) Slid
4) Justerskruv
5) Låsmutter
6) Gängade skruvar
7) Skruvnippel
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.