text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Styrbult
Form
C
Utförande 1
1527
Material grundkropp
verktygsstål
C=Diameter
14
A
14
B
14
D
17
E
14
F
3,5
Form-typ
309
G
M04
H
8
Infästningsalternativ
passdiameter
J
R 3,5
K
3,9
MM3708
2
Mat. stöd-kontaktyta
stål
Stöd-kontaktyta
avplattad

Beskrivning

Material

Verktygsstål eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Stål härdat och slipat.
Rostfritt stål slipat och kolsteriserade.
Anmärkning
Styrbultarna med kulformad ände är speciellt utformade för att underlätta ihopsättningen. Om delen sätts i snett i hålet, eller om krafter uppstår som inte verkar utmed bultens axel tenderar delen att fastna vid monteringen. Det motverkas av den kulformade änden som minimerar snedläget (se även monteringsillustrationen 1 för 03108 Form B).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också