Styrbult
med kulansats
verktygsstål
- Underlättar hopfogningen
- Den kulformade änden och avfasningen minimerar risken för fastklämning
- Utförande: stål eller rostfritt stål
- Stål, härdat och slipat
- Rostfritt stål, slipat och kolsteriserat
175,37 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Styrbult
Form
C
Utförande 1
med kulansats
Utförande 2
avplattad
Material grundkropp
verktygsstål
C=Diameter
12
A
12
B
12
D
15
E
12
F
3
G
M04
H
8
Infästningsalternativ
passdiameter
J
R 3
K
2,5
Mat. stöd-kontaktyta
stål
Stöd-kontaktyta
avplattad
Beskrivning
Material
Verktygsstål eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Stål härdat och slipat.
Rostfritt stål slipat och kolsteriserade.
Rostfritt stål slipat och kolsteriserade.
Anmärkning
Styrbultarna med kulformad ände är speciellt utformade för att underlätta ihopsättningen. Om delen sätts i snett i hålet, eller om krafter uppstår som inte verkar utmed bultens axel tenderar delen att fastna vid monteringen. Det motverkas av den kulformade änden som minimerar snedläget (se även monteringsillustrationen 1 för 03108 Form B).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller