Material
Gängad hylsa och regel 1.0503.
Låsstift i automatstål.
Tryckfjädrar 1.4310.
Greppkåpa av termoplast PA.
Låsstift i automatstål.
Tryckfjädrar 1.4310.
Greppkåpa av termoplast PA.
Utförande
Gängad hylsa och brunerad regel.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Greppkåpa i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Greppkåpa i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Visa mer
Visa mindre
Spärreglar stål med invändig styrning, form A, utan greppkåpa, utan mutter
från
132,58 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spärreglar stål med invändig styrning, form B, utan greppkåpa, med mutter
från
133,80 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spärreglar stål med invändig styrning, form D, med greppkåpa, med mutter
från
138,89 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
Material
Gängad hylsa och regel 1.0503.
Låsstift i automatstål.
Tryckfjädrar 1.4310.
Greppkåpa av termoplast PA.
Låsstift i automatstål.
Tryckfjädrar 1.4310.
Greppkåpa av termoplast PA.
Utförande
Gängad hylsa och brunerad regel.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Greppkåpa i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Greppkåpa i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Användning
Spärreglar med invändig styrning kan på grund av sin slutna konstruktion monteras på ställen med mycket föroreningar, t.ex. damm och flygande gnistor.
Fördelar
- Genom att vrida spärren 180° dras låsstiftet in.
- En sluten konstruktion förhindrar att smuts kommer in i den gängade hylsan.
- Spärreglarna kan enkelt monteras tack vare sexkanten på hylsan.
- En sluten konstruktion förhindrar att smuts kommer in i den gängade hylsan.
- Spärreglarna kan enkelt monteras tack vare sexkanten på hylsan.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form A: utan greppkåpa, utan låsmutter
Form B: utan greppkåpa, med låsmutter
Form C: med greppkåpa, utan låsmutter
Form D: med greppkåpa, med låsmutter
Form B: utan greppkåpa, med låsmutter
Form C: med greppkåpa, utan låsmutter
Form D: med greppkåpa, med låsmutter
Tillbehör
Fästdelar 03099.
Positioneringsbussning 03099-50.
Positioneringsbussning 03099-50.