{"product":{"productId":"agid.26531","price":137.87,"name":"Spärreglar, rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Material
Regel 1.4308
Gängad hylsa och låsstift 1.4305
Tryckfjäder 1.4310
Regellock termoplast PA.
Gängad hylsa och låsstift 1.4305
Tryckfjäder 1.4310
Regellock termoplast PA.
Utförande
Gängad hylsa och regel blank.
Låsstift slipat och blankt.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Låsstift slipat och blankt.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Visa mer
Visa mindre
Spärreglar rostfritt stål, form A, utan regellock, utan mutter
från
137,87 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spärreglar rostfritt stål, form B, utan regellock, med mutter
från
141,13 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spärreglar rostfritt stål, form C, med regellock, utan mutter
från
144,18 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spärreglar rostfritt stål, form D, med regellock, med mutter
från
147,44 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
Material
Regel 1.4308
Gängad hylsa och låsstift 1.4305
Tryckfjäder 1.4310
Regellock termoplast PA.
Gängad hylsa och låsstift 1.4305
Tryckfjäder 1.4310
Regellock termoplast PA.
Utförande
Gängad hylsa och regel blank.
Låsstift slipat och blankt.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Låsstift slipat och blankt.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Fördelar
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in.
Alternativt med färgade regellock av plast.
Montering via yttergängan.
Alternativt med färgade regellock av plast.
Montering via yttergängan.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form A: utan regellock, utan låsmutter
Form B: utan regellock, med låsmutter
Form C: med regellock, utan låsmutter
Form D: med regellock, med låsmutter
Form B: utan regellock, med låsmutter
Form C: med regellock, utan låsmutter
Form D: med regellock, med låsmutter
Tillbehör
Fästdelar 03099.
Positioneringsbussning 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Positioneringsbussning 03099-50, 03099-60, 03099-61.