{"product":{"productId":"agid.26541","price":137.67,"name":"Spärreglar med anslag, form C, med regellock, utan mutter"},"currency":"SEK"}
- När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in
- 180°-anslag med ensidig vridriktning
- Alternativ med färgade regellock av plast
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
Tack vare ett 180°-anslag förhindras att spåret hoppas över och därmed att låsstiftet körs ut igen.
Du definierar regelns rotationsriktning genom att välja anslagssida (vänster, höger).
Tack vare ett 180°-anslag förhindras att spåret hoppas över och därmed att låsstiftet körs ut igen.
Du definierar regelns rotationsriktning genom att välja anslagssida (vänster, höger).
Material
Regel 1.0503.
Gängad hylsa och låspinne automatstål.
Tryckfjäder 1.4310.
Regellock av termoplast PA.
Gängad hylsa och låspinne automatstål.
Tryckfjäder 1.4310.
Regellock av termoplast PA.
Utförande
Gängad hylsa och brunerad regel.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Fördelar
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in.
Alternativt med färgade regellock av plast.
180°-anslag med ensidig vridriktning
Alternativt med färgade regellock av plast.
180°-anslag med ensidig vridriktning
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
1) Anslag vänster
2) Anslag höger
2) Anslag höger
Tillbehör
Fästdelar 03099.
Positioneringsbussning 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Positioneringsbussning 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.