{"product":{"productId":"agid.34668","price":134.82,"name":"Spärreglar i stål med fyrkant"},"currency":"SEK"}
Material
Regel och låsstift i stål.
Hylsa 1.0403.
Tryckfjäder 1.4310.
Regellock termoplast PA.
Utförande
Hylsa och brunerad regel.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Visa mer
Visa mindre
Spärreglar i stål med fyrkant, form G, utan regellock
från
134,82 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spärreglar i stål med fyrkant, form H, med regellock
från
140,21 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in, så att spärrläget kan ändras.
Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in, så att spärrläget kan ändras.
Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
Material
Regel och låsstift i stål.
Hylsa 1.0403.
Tryckfjäder 1.4310.
Regellock termoplast PA.
Utförande
Hylsa och brunerad regel.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Anmärkning
Tack vare fyrkantshylsan kan spärreglarna svetsas på. Vi rekommenderar positionering med hjälp av punktsvetsning för att undvika att fjädern blir för varm.
Fördelar
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in.
Alternativt med färgade regellock av plast.
Fyrkantshylsa som svetsas på.
Alternativt med färgade regellock av plast.
Fyrkantshylsa som svetsas på.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form G: utan regellock
Form H: med regellock
Form H: med regellock
Tillbehör
Positioneringsbussning 03099-50, 03099-60, 03099-61.