{"product":{"productId":"agid.24953","price":126.27,"name":"Spärregel av stål med sexkant, form C"},"currency":"SEK"}
- När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in
- Alternativ med färgade regellock av plast
- Hylsa med sexkant används som monteringshjälp
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in, så att spärrläget kan ändras.
Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in, så att spärrläget kan ändras.
Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
Material
Reglar 1.0503.
Gängad hylsa och låsstift, stål.
Tryckfjädrar 1.4310.
Regellock av termoplast PA.
Gängad hylsa och låsstift, stål.
Tryckfjädrar 1.4310.
Regellock av termoplast PA.
Utförande
Gängad hylsa och brunerad regel.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021.
- orange RAL 2004.
- rapsgul RAL 1021.
- signalröd RAL 3020.
- grön RAL 6032.
- trafikblå RAL 5017.
- ljusgrå RAL 7035.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021.
- orange RAL 2004.
- rapsgul RAL 1021.
- signalröd RAL 3020.
- grön RAL 6032.
- trafikblå RAL 5017.
- ljusgrå RAL 7035.
Fördelar
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in.
Alternativ med färgade regellock av plast.
Hylsa med sexkant används som monteringshjälp.
Alternativ med färgade regellock av plast.
Hylsa med sexkant används som monteringshjälp.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form A: utan regellock utan mutter.
Form B: utan regellock med mutter.
Form C: med regellock utan mutter.
Form D: med regellock med mutter.
Form B: utan regellock med mutter.
Form C: med regellock utan mutter.
Form D: med regellock med mutter.
Tillbehör
Fästdelar 03099.
Positioneringsbussning 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Positioneringsbussning 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.