{"product":{"productId":"agid.30793","price":20.04,"name":"Skyddspluggar av aluminium, form B, med insexkant, med O-ring"},"currency":"SEK"}
- Tätning av rasterhålen
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Rasterhålen ska förslutas med skyddspluggar som skydd mot damm och spån.
Lämna skyddspluggarna i hål inte som används! Skyddspluggar i aluminium används vid arbete med aggressiva kylemulsioner eller vid bearbetning utan skärvätska.
Lämna skyddspluggarna i hål inte som används! Skyddspluggar i aluminium används vid arbete med aggressiva kylemulsioner eller vid bearbetning utan skärvätska.
Fördelar
Tätningsringen (form B och C) förhindrar att kylmedelsemulsioner tränger in genom rasterhålen.
Ritningsinformation
Form A: med insexkant, utan O-ring
Form B: med insexkant, med O-ring
Form C: med slits, med O-ring
Form B: med insexkant, med O-ring
Form C: med slits, med O-ring
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.