text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Positioneringscylinder
Utförande 1
Ball Lock
Utförande 2
med stjärnvred
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
termoplast
COMP
Svart
D=bultdiameter
20
L=skaftlängd
44,5
D1
40
D2
M6
D3
25
Fastspänningsplattans tjocklek ±0,05
25
H max.
40
Hållkraft F kN
13,3
L1
10
L2
16
SW
3
Åtdragnings- moment max. Nm
4

Beskrivning

Material
Positioneringscylinder i seghärdat stål.
Kulor i rullagerstål.

Stjärnvred i termoplast.
Gängbult i stål.
Utförande
Positioneringscylinder seghärdad, brunerad.
Kulor härdade, blanka.

Stjärnvred svart med rött lock.
Gängbult blåkromaterad.
Anmärkning
När man drar i stjärnvredet trycks mittkulan ner och trycker i sin tur de tre fästkulorna utåt så att de spänns fast i fästhylsan.
Detta lätthanterliga system förkortar maskinomställningstiderna upp till tolv gånger jämfört med vanliga metoder.
Montage
1. Skruva ut gängstiftet ur positioneringscylindern.
2. Skruva fast stjärnvredet.
Fördelar
Spänns utan verktyg
Leveransomfattning
03153 positioneringscylinder Ball Lock.
06220 stjärnvred liknande DIN 6336.
Tillbehör
03153 reparationsset.
03154 centreringshylsor.
03155 fästhylsor, form A (inpressad på baksidan).
03156 fästhylsor, form B (skruvad på framsidan).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också