{"product":{"productId":"agid.34648","price":1003.25,"name":"Positioneringscylinder Ball Lock i stål med låsspak"},"currency":"SEK"}
Material
Positioneringscylinder i seghärdat stål.
Kulor i rullagerstål.
Gripspak i zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Kulor i rullagerstål.
Gripspak i zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Positioneringscylinder seghärdad, brunerad.
Kulor härdade, blanka.
Gripspak med plastbeläggning, renorange RAL 2004.
Brunerade ståldelar.
Kulor härdade, blanka.
Gripspak med plastbeläggning, renorange RAL 2004.
Brunerade ståldelar.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Positioneringscylinder i seghärdat stål.
Kulor i rullagerstål.
Gripspak i zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Kulor i rullagerstål.
Gripspak i zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Positioneringscylinder seghärdad, brunerad.
Kulor härdade, blanka.
Gripspak med plastbeläggning, renorange RAL 2004.
Brunerade ståldelar.
Kulor härdade, blanka.
Gripspak med plastbeläggning, renorange RAL 2004.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning
När man drar i låsspaken trycks mittkulan ner och trycker i sin tur de tre fästkulorna utåt så att de spänns fast i fästhylsan.
Detta lätthanterliga system förkortar maskinomställningstiderna upp till tolv gånger jämfört med vanliga metoder.
Detta lätthanterliga system förkortar maskinomställningstiderna upp till tolv gånger jämfört med vanliga metoder.
Montage
1. Skruva ut gängstiftet ur positioneringscylindern.
2. Skruva fast låsspaken.
2. Skruva fast låsspaken.
Fördelar
Spänns utan verktyg
Leveransomfattning
03153 positioneringscylinder Ball Lock.
06460 låsspak i zinkgods med yttergänga.
06460 låsspak i zinkgods med yttergänga.
Tillbehör
03153 reparationsset.
03154 centreringshylsor.
03155 fästhylsor, form A (inpressad på baksidan).
03156 fästhylsor, form B (skruvad på framsidan).
03154 centreringshylsor.
03155 fästhylsor, form A (inpressad på baksidan).
03156 fästhylsor, form B (skruvad på framsidan).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.