{"product":{"productId":"agid.15046","price":19.74,"name":"Gängbussningar för rastersystem"},"currency":"SEK"}
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Seghärdat till 1100–1300 N/mm².
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Seghärdat till 1100–1300 N/mm².
Anmärkning
Monteringsanvisning för byte av gängbussning.
Sätta i passhylsa och gängbussning:
1. Avfetta passhylsan och gängbussningen.
2. Applicera lim (Loctite 638) i hålet.
3. Applicera lim (Loctite 638) på gängbussningen och skruva i den.
4. Applicera lim (Loctite 638) på passhylsan och sätt i den. Om passhylsan inte kan monteras för hand, använd ett monteringsverktyg så som användningsexemplet visar.
5. Ta bort det överflödiga limmet som tryckts ut när passhylsan och gängbussningen monterades innan det härdar.
Sätta i passhylsa och gängbussning:
1. Avfetta passhylsan och gängbussningen.
2. Applicera lim (Loctite 638) i hålet.
3. Applicera lim (Loctite 638) på gängbussningen och skruva i den.
4. Applicera lim (Loctite 638) på passhylsan och sätt i den. Om passhylsan inte kan monteras för hand, använd ett monteringsverktyg så som användningsexemplet visar.
5. Ta bort det överflödiga limmet som tryckts ut när passhylsan och gängbussningen monterades innan det härdar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.