{"product":{"productId":"agid.34374","price":361.92,"name":"Trycklås i rostfritt stål "},"currency":"SEK"}
Material
Hus och tryckknapp i rostfritt stål.
Utförande
Hus och tryckknapp blanka.
Visa mer
Visa mindre
Trycklås i rostfritt stål med huvud i rostfritt stål
från
379,12 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Trycklås i rostfritt stål
från
361,92 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Trycklåsen används för att snabbt och enkelt byta och låsa fixturer och luckor.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Material
Hus och tryckknapp i rostfritt stål.
Utförande
Hus och tryckknapp blanka.
Anmärkning
Form A för plattjocklek 3 till 10 mm.
Form B för plattjocklek 3 till 27 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Form B för plattjocklek 3 till 27 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Manövrering
Sätt trycklåset på spännbulten utan att trycka på knappen så spänns det.
Lossa genom att trycka på knappen och ta av trycklåset.
Lossa genom att trycka på knappen och ta av trycklåset.
Användning
Monteringsmöjlighet A i kombination med distansringar, för plattjocklek 3 till 10 mm.
Monteringsmöjlighet B för plattjocklek 10 till 27 mm.
Monteringsmöjlighet B för plattjocklek 10 till 27 mm.
OBS
De angivna dragkrafterna gäller endast tillsammans med spännbult 03192-25.
Ritningsinformation
1) Platta
Tillbehör
Distansringar 03192-20.
Spännbultar 03192-25.
Spännbultar 03192-25.