Material
Hus och tryckknapp i rostfritt stål.
Utförande
Hus och tryckknapp blanka.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Med spärrbulten kan man snabbt och enkelt sätta ihop två separata plattor utan motstycke.
Material
Hus och tryckknapp i rostfritt stål.
Utförande
Hus och tryckknapp blanka.
Anmärkning
Monteringsmöjlighet för plattjocklek 3–12 mm.
Använd en bottenplatta av hårt material, till exempel rostfritt stål.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Använd en bottenplatta av hårt material, till exempel rostfritt stål.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Manövrering
Skruva i spärrbulten i påskruvningsplattan tills gängan syns på andra sidan.
Tryck på knappen och stick in spärrbulten i den förbearbetade bottenplattan.
Vrid spärrbulten åt andra hållet tills båda plattorna sitter ihop, och säkra med låsmuttern.
Tryck på knappen och stick in spärrbulten i den förbearbetade bottenplattan.
Vrid spärrbulten åt andra hållet tills båda plattorna sitter ihop, och säkra med låsmuttern.
Ritningsinformation
1) Påskruvningsplatta
2) Bottenplatta
2) Bottenplatta
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.