Låsbult
med platt huvud
stål
- För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Enkel hantering
41,61 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Låsbult
Utförande 1
med platt huvud
Utförande 2
med axiell spärr
Material grundkropp
stål
D1=Bultdiameter
10
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
35
L=Längd
12
D
20
D2
2,8
L1
8
L2
24
L3
11,8
L5
20
X
1,2
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Ritningsinformation
Fasning för motdel Xmin. x 45°
Montage
Observera måttet X som monteringshjälp i motdelen.
Anmärkning
Låsbultarna används för att snabbt och enkelt fixera och sätta samman delar och arbetsstycken.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller