{"product":{"productId":"agid.20466","price":92.46,"name":"LÅSBULT MED SVAMPFORMAT GREPP, MEDAXIELL MAGNETSPÄRR ST.3, D1=10 L=70,ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST"},"currency":"SEK"}
Låsbult
med svampformat grepp
rostfritt stål
- För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Enkel hantering
- Axiell positionssäkring genom integrerad magnet i handtaget
Försäljningsenhet
92,46 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Låsbult
Storlek
3
Utförande 1
med svampformat grepp
Utförande 2
med axiell magnetspärr
Material
grundkropp
rostfritt stål
Material
komponent
termoplast
D1=Bultdiameter
10
L=Längd
70
B
33
D
45,9
D2
26,3
Fästhål
10
Hållkraft
ca N
74
L2
39,5
L3
31,3
L5
70
RoHS
true
Skjuvkraft
tvåskärig
max. kN
60
Beskrivning
Material
Handtag i termoplast.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.
NdFeB magnet.
Utförande
Handtag svart.
Rostfritt stål, blankt.
Rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Låsbultarna med axiell magnetspärr används för att snabbt och enkelt fixera och sätta samman delar och arbetsstycken.
Genom en magnet i handtaget garanteras en axiell positionslåsning som håller låsbulten i insticksläget.
Släta ytor och ett lodrätt placerat hål påverkar hållkrafterna positivt.
Med alternativa fästsystem kan låsbulten förlustsäkras.
Skjuvkraft dubbel skjuvning (F) = S · τ aB max.
Genom en magnet i handtaget garanteras en axiell positionslåsning som håller låsbulten i insticksläget.
Släta ytor och ett lodrätt placerat hål påverkar hållkrafterna positivt.
Med alternativa fästsystem kan låsbulten förlustsäkras.
Skjuvkraft dubbel skjuvning (F) = S · τ aB max.
På begäran
Ytterligare bultlängder.
Ritningsinformation
1) Magneter
2) Magnetisk del / arbetsstycke
2) Magnetisk del / arbetsstycke
Tillbehör
Säkerhets-spiralkabel 03199....
Säkerhetsvajer med ögla 03199....
Nyckelring 03199....
Kulkedjor 96390....
Säkerhetsvajer med ögla 03199....
Nyckelring 03199....
Kulkedjor 96390....
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.