text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Låsbult
Storlek
3
Utförande 1
med svampformat grepp
Utförande 2
med axiell magnetspärr
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
termoplast
D1=Bultdiameter
10
L=Längd
40
B
33
D
45,9
D2
26,3
Fästhål
10
Hållkraft ca N
74
L2
39,5
L3
31,3
L5
40
RoHS
true
Skjuvkraft tvåskärig max. kN
60

Beskrivning

Material

Handtag i termoplast.

Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.

NdFeB magnet.

Utförande
Handtag svart.
Rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Låsbultarna med axiell magnetspärr används för att snabbt och enkelt fixera och sätta samman delar och arbetsstycken.
Genom en magnet i handtaget garanteras en axiell positionslåsning som håller låsbulten i insticksläget.

Släta ytor och ett lodrätt placerat hål påverkar hållkrafterna positivt.

Med alternativa fästsystem kan låsbulten förlustsäkras.

Skjuvkraft dubbel skjuvning (F) = S · τ aB max.
På begäran
Ytterligare bultlängder.
Ritningsinformation
1) Magneter
2) Magnetisk del / arbetsstycke
Tillbehör
Säkerhets-spiralkabel 03199....
Säkerhetsvajer med ögla 03199....
Nyckelring 03199....
Kulkedjor 96390....
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också