{"product":{"productId":"agid.18302","price":413.08,"name":"KULSPÄRRBULT MED SVAMPFORMAT GREPP,D1=16, L=45, L1=13,1, L5=58,1,ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST RÖDRAL3020"},"currency":"SEK"}
Kulspärrbult
med svampformat grepp
rostfritt stål
- För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
- Användningsområden: kemi- och livsmedelsindustri, flyg- och rymdindustri
- Säker låsning genom enkel manövrering och lossning av tryckknappen
Försäljningsenhet
413,08 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Kulspärrbult
Utförande 1
med svampformat grepp
Material
grundkropp
rostfritt stål
Material
komponent
termoplast
Färg komponent
trafikrött RAL 3020
D1=Bultdiameter
16
L=Längd
45
B
33
D
45,9
D2
19
D3
26,3
Fästhål
H11
16
Kulspärrbultar Handtag
gobasti ročaj širok
L1
13,1
L2
39,5
L3
31,3
L5
58,1
Skjuvkraft
tvåskärig
max. kN
153
Beskrivning
Material
Handtag i termoplast.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Handtag svartgrått eller trafikrött RAL 3020.
Rostfritt stål blank.
Rostfritt stål blank.
Anmärkning
Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera delar och arbetsstycken. Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert. Kulspärrbultarna kan vid behov förses med en säkerhetsvajer.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
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
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.