termoplast
Färg komponent
trafikrött RAL 3020
D1=Bultdiameter
5
L=Längd
25
B
17,6
D
26,4
D2
5,5
D3
13,2
Fästhål H11
5
Kulspärrbultar Handtag
gobasti ročaj širok
L1
5,9
L2
25
L3
20,2
L5
30,9
RoHS
true
Skjuvkraft tvåskärig max. kN
15

Beskrivning

Material

Handtag i termoplast.

Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Handtag svartgrått eller trafikrött RAL 3020.
Rostfritt stål blank.
Anmärkning
Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera delar och arbetsstycken. Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert. Kulspärrbultarna kan vid behov förses med en säkerhetsvajer.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.

Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
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
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också