{"product":{"productId":"agid.34367","price":294.77,"name":"Kulspärrbultar utan huvud i stål eller rostfritt stål med gänga"},"currency":"SEK"}
Material
Hus och tryckknapp i stål eller rostfritt stål.
Kula, fjäder och låsring i rostfritt stål.
O-ring i FKM.
Kula, fjäder och låsring i rostfritt stål.
O-ring i FKM.
Utförande
Hus förnicklat eller blankt.
Knapp seghärdad och förnicklad.
Kula seghärdad.
Knapp seghärdad och förnicklad.
Kula seghärdad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus och tryckknapp i stål eller rostfritt stål.
Kula, fjäder och låsring i rostfritt stål.
O-ring i FKM.
Kula, fjäder och låsring i rostfritt stål.
O-ring i FKM.
Utförande
Hus förnicklat eller blankt.
Knapp seghärdad och förnicklad.
Kula seghärdad.
Knapp seghärdad och förnicklad.
Kula seghärdad.
Anmärkning
Monteringsmått form A för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmått form B för plattjocklek 6 till 16 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Monteringsmått form B för plattjocklek 6 till 16 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
OBS
De angivna dragkrafterna gäller endast tillsammans med fästhylsor 03192-02.
Tillbehör
Fästhylsa 03192-02.
Fästhylsor i rostfritt stål, flytande, för kulspärrbultar 03192-07.
Fästhylsor i rostfritt stål, flytande, för kulspärrbultar 03192-07.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.