8
L=Längd
45
D
25
D2
9,5
D3
14
Fästhål H11
8
Kulspärrbultar Handtag
gobasti ročaj velik
L1
8
L2
26,5
L5
53
Skjuvkraft tvåskärig max. kN
38

Beskrivning

Material
Ståldelar rostfritt stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera delar och arbetsstycken.
Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert och permanent.
Korrosionsbeständiga. Fästmöjlighet för säkerhetsvajer.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.

Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.

De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Tillbehör
Säkerhets-spiralkabel 03199-10200
Säkerhetsvajer med ögla 03199-....
Nyckelring 03199-15/19/23
Fästhylsor för kulspärrbultar 03197....
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också