{"product":{"productId":"agid.34370","price":315.66,"name":"Kulspärrbultar med vred och vridhuvud i plast eller rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Material
Hus i rostfritt stål.
Bultar i stål eller rostfritt stål.
Vred i termoplast PA (polyamid) eller rostfritt stål.
Kula och fjäder i rostfritt stål.
Bultar i stål eller rostfritt stål.
Vred i termoplast PA (polyamid) eller rostfritt stål.
Kula och fjäder i rostfritt stål.
Utförande
Hus blankt.
Bult stål seghärdad och förnicklad.
Bult rostfritt stål seghärdad.
Vred glasfiberförstärkt, svart eller blankt.
Kula seghärdad.
Bult stål seghärdad och förnicklad.
Bult rostfritt stål seghärdad.
Vred glasfiberförstärkt, svart eller blankt.
Kula seghärdad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus i rostfritt stål.
Bultar i stål eller rostfritt stål.
Vred i termoplast PA (polyamid) eller rostfritt stål.
Kula och fjäder i rostfritt stål.
Bultar i stål eller rostfritt stål.
Vred i termoplast PA (polyamid) eller rostfritt stål.
Kula och fjäder i rostfritt stål.
Utförande
Hus blankt.
Bult stål seghärdad och förnicklad.
Bult rostfritt stål seghärdad.
Vred glasfiberförstärkt, svart eller blankt.
Kula seghärdad.
Bult stål seghärdad och förnicklad.
Bult rostfritt stål seghärdad.
Vred glasfiberförstärkt, svart eller blankt.
Kula seghärdad.
Anmärkning
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 eller 12 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek till 20 mm.
Inklusive fästskruvarna M2 till M3.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek till 20 mm.
Inklusive fästskruvarna M2 till M3.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
OBS
De angivna dragkrafterna gäller endast tillsammans med fästhylsor 03192-02.
Ritningsinformation
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
Tillbehör
Fästhylsa 03192-02
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.