- Sparar plats
- Självlåsande
224,01 kr
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
5
D3=Fästhål H11
5
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
24,4
L=Längd
40
D
20,6
D2
5,54
D3
11,9
D4
5,8
Kulspärrbult handtag
svamp formad handtag rätvinkligt
L1
6
L2
23,4
L3
16
L5
46
Beskrivning
Material
Bult i rostfritt stål 1.4542.
Svampformad knopp och tryckknapp i rostfritt stål 1.4305.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder i rostfritt stål.
Svampformad knopp och tryckknapp i rostfritt stål 1.4305.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder i rostfritt stål.
Utförande
Bult härdad min. 40 HRC och passiverad.
Svampformad knopp och tryckknapp passiverade.
Kulor härdade 58 +4 HRC och passiverade.
Tryckfjäder passiverad.
Svampformad knopp och tryckknapp passiverade.
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
Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera delar och arbetsstycken. Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert. Kulspärrbultarna kan vid behov förses med en säkerhetsvajer.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller