{"product":{"productId":"agid.23994","price":284.38,"name":"KULSPÄRRBULT MED SVAMPFORMAT GREPP,D1=6, L=60, L1=7, L5=67, ROSTFRITTSTÅL, KOMP:ROSTFRITT STÅL"},"currency":"SEK"}
Kulspärrbult
med svampformat grepp
rostfritt stål
- För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Säker låsning genom enkel manövrering och lossning av tryckknappen
- Sparar plats
- Självlåsande
Försäljningsenhet
284,38 kr
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
6
L=Längd
60
D
20,6
D2
6,99
D3
11,9
D4
5,8
Fästhål
H11
6
Kulspärrbultar Handtag
gobasti ročaj pravokotno
L1
7
L2
23,4
L3
16
L5
67
Skjuvkraft
tvåskärig
max. kN
35,64
Beskrivning
Material
Bult i rostfritt stål 1.4542.
Svampformad knopp och tryckknapp i rostfritt stål 1.4305.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder i rostfritt stål.
Utförande
Bult härdad min. 40 HRC och passiverad.
Svampformad knopp och tryckknapp passiverade.
Kulor härdade 58 +4 HRC och passiverade.
Tryckfjäder passiverad.
Svampformad knopp och tryckknapp passiverade.
Kulor härdade 58 +4 HRC och passiverade.
Tryckfjäder passiverad.
Anmärkning
Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera delar och arbetsstycken. Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert. Kulspärrbultarna kan vid behov förses med en säkerhetsvajer.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Kulspärrbultarna med bultdiametrarna 5 och 6 mm har en fläns mellan bulten och handtaget.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Kulspärrbultarna med bultdiametrarna 5 och 6 mm har en fläns mellan bulten och handtaget.
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
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.