Kulspärrbult
med svampformat grepp
rostfritt stål
- För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
- Användningsområden: kemi- och livsmedelsindustri, flyg- och rymdindustri
- Säker låsning genom enkel manövrering och lossning av tryckknappen
277,50 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Kulspärrbult
Utförande 1
med svampformat grepp
Utförande 2
hög skjuvhållfasthet
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
termoplast
Färg komponent
svart
Stålnyckel
1.4542
D1=Bultdiameter
10
D3=Fästhål H11
10
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
100
L=Längd
25
B
23
D
33,2
D2
12
D3
17,3
Kulspärrbult handtag
svamp formad handtag bred
L1
8,9
L2
33
L3
26,1
L5
33,9
Beskrivning
Material
Handtag i termoplast.
Tryckknapp 1.4305.
Bult i rostfritt stål 1.4542.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder i rostfritt stål 1.4310.
Tryckknapp 1.4305.
Bult i rostfritt stål 1.4542.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder i rostfritt stål 1.4310.
Utförande
Handtag svart eller trafikrött RAL 3020.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Fördelar
Högre belastningskapacitet än standardkulspärrbultarna.
Bulten av rostfritt stål 1.4542 är härdad, har hög skjuvhållfasthet och är mycket belastningstålig.
Bulten av rostfritt stål 1.4542 är härdad, har hög skjuvhållfasthet och är mycket belastningstålig.
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
Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera komponenter.
Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Kulspärrbultar med hög skjuvhållfasthet är märkta med ett spår på bulten.
Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Kulspärrbultar med hög skjuvhållfasthet är märkta med ett spår på bulten.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller