Beskrivning
Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera komponenter. Den låsbara varianten förhindrar att kopplingen lossas oavsiktligen.
Genom att öppna tryckcylinderlåset med nyckeln låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man trycker in tryckcylinderlåset manuellt låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert. Kulorna kan endast lossas med nyckeln.
Genom att öppna tryckcylinderlåset med nyckeln låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man trycker in tryckcylinderlåset manuellt låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert. Kulorna kan endast lossas med nyckeln.
Material
Handtag i termoplast.
Ståldelar i rostfritt stål.
Lås Zamak.
Nyckel i förzinkat stål.
Ståldelar i rostfritt stål.
Lås Zamak.
Nyckel i förzinkat stål.
Utförande
Handtag svart eller trafikrött RAL 3020.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten. Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Trycklåset är en universallåsning. Alla låscylindrar kan öppnas med samma nyckel. Låsbara kulspärrbultar levereras med två nycklar.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten. Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Trycklåset är en universallåsning. Alla låscylindrar kan öppnas med samma nyckel. Låsbara kulspärrbultar levereras med två nycklar.
På begäran
Fler utföranden
Tillbehör
Fästhylsor för kulspärrbultar 03197
Säkerhets-spiralkabel 03199
Säkerhetsvajer med ögla 03199
Nyckelring 03199
Säkerhets-spiralkabel 03199
Säkerhetsvajer med ögla 03199
Nyckelring 03199
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.