text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus och tryckknapp i stål.
Kula, fjäder och låsring i rostfritt stål.
O-ring FKM.
Utförande
Hus, förnicklat.
Knapp, seghärdad och förnicklad.
Kula, seghärdad.
Anmärkning
Monteringsmått form A för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmått form B för plattjocklek 6 till 16 mm.

Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
OBS
De angivna dragkrafterna gäller endast tillsammans med fästhylsor 03192-02.
Tillbehör
Fästhylsa 03192-02
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn