{"product":{"productId":"agid.36669","price":1005.7,"name":"Gänglåsningsbult i stål eller rostfritt stål med spännkraftsförstärkare"},"currency":"SEK"}
Material
Bult i stål eller rostfritt stål 1.4542.
Handtag i termoplast.
Gängelement i rostfritt stål 1.4542.
Tryckknapp i aluminium.
Spännkraftsförstärkare i stål eller rostfritt stål 1.4542.
Fjäder i rostfritt stål.
Utförande
Bult i seghärdat stål, manganfosfaterat.
Svart handtag.
Bult i rostfritt stål och utskiljningshärdat gängelement.
Spännkraftsförstärkare i stål, brunerat och polerat.
Tryckknapp, orange eloxerad.
Svart handtag.
Bult i rostfritt stål och utskiljningshärdat gängelement.
Spännkraftsförstärkare i stål, brunerat och polerat.
Tryckknapp, orange eloxerad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spännkraften hos gänglåsningsbultar med en integrerad spännkraftsförstärkare kan ökas avsevärt jämfört med gänglåsningsbultar i standardutförande.
Dessutom kan denna produkt även användas av personer med nedsatt kraft i händerna (till exempel inom rehabområdet) för att få samma spännkraft utan att behöva ta i lika mycket. Det går även mycket lättare att lossa den spända gänglåsningsbulten.
Den ökade spännkraften kommer från axiallagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan.
Den stora, fasta anliggningsytan skyddar den fastspända komponenten.
Dessutom kan denna produkt även användas av personer med nedsatt kraft i händerna (till exempel inom rehabområdet) för att få samma spännkraft utan att behöva ta i lika mycket. Det går även mycket lättare att lossa den spända gänglåsningsbulten.
Den ökade spännkraften kommer från axiallagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan.
Den stora, fasta anliggningsytan skyddar den fastspända komponenten.
Material
Bult i stål eller rostfritt stål 1.4542.
Handtag i termoplast.
Gängelement i rostfritt stål 1.4542.
Tryckknapp i aluminium.
Spännkraftsförstärkare i stål eller rostfritt stål 1.4542.
Fjäder i rostfritt stål.
Utförande
Bult i seghärdat stål, manganfosfaterat.
Svart handtag.
Bult i rostfritt stål och utskiljningshärdat gängelement.
Spännkraftsförstärkare i stål, brunerat och polerat.
Tryckknapp, orange eloxerad.
Svart handtag.
Bult i rostfritt stål och utskiljningshärdat gängelement.
Spännkraftsförstärkare i stål, brunerat och polerat.
Tryckknapp, orange eloxerad.
Anmärkning
Gänglåsningsbultar används till att snabbt och enkelt sätta ihop, fästa och spänna komponenter.
Genom att trycka på tryckknappen kan gängsegmentet låsas upp och gänglåsningsbulten kan föras in i det gängade hålet eller tas ut ur detsamma. När man släpper tryckknappen låses gängsegmentet så att delarna sitter säkert.
Åtdragningsmoment max. 5 Nm.
Förutsättningen för användning är ett gängat hål med rätt mått och lämplig materialstyrka.
Korrosionsskyddade.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141.
Värdena gäller endast för tillämpningar i monterat tillstånd (utan påfört vridmoment).
Varje användare måste själv avgöra om gänglåsningsbulten är lämplig för respektive tillämpning.
De olika materialen som gänglåsningsbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Genom att trycka på tryckknappen kan gängsegmentet låsas upp och gänglåsningsbulten kan föras in i det gängade hålet eller tas ut ur detsamma. När man släpper tryckknappen låses gängsegmentet så att delarna sitter säkert.
Åtdragningsmoment max. 5 Nm.
Förutsättningen för användning är ett gängat hål med rätt mått och lämplig materialstyrka.
Korrosionsskyddade.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141.
Värdena gäller endast för tillämpningar i monterat tillstånd (utan påfört vridmoment).
Varje användare måste själv avgöra om gänglåsningsbulten är lämplig för respektive tillämpning.
De olika materialen som gänglåsningsbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Temperaturområde
-30 °C till +80 °C
Montage
Montering:
1. Tryck in knappen och håll den intryckt.
2. Sätt i gänglåsningsbulten.
3. Släpp knoppen (knoppen måste gå tillbaka till utgångsläget).
4 Dra åt gänglåsningsbulten för hand efter behov.
5. Se till att gängelementet har hakat i fästgängan.
Demontering:
1. Skruva loss gänglåsningsbulten ca ett kvarts varv moturs.
2. Tryck in knappen och håll den intryckt.
3. Dra ut gänglåsningsbulten.
4. Släpp knappen.
1. Tryck in knappen och håll den intryckt.
2. Sätt i gänglåsningsbulten.
3. Släpp knoppen (knoppen måste gå tillbaka till utgångsläget).
4 Dra åt gänglåsningsbulten för hand efter behov.
5. Se till att gängelementet har hakat i fästgängan.
Demontering:
1. Skruva loss gänglåsningsbulten ca ett kvarts varv moturs.
2. Tryck in knappen och håll den intryckt.
3. Dra ut gänglåsningsbulten.
4. Släpp knappen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.