text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Fjädrande Tryckstycke
Utförande 1
med gängsäkring
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
kula i rostfritt stål
D=Gänga
M12
L=Längd
22
D1
8
Fjäderkraft
standard
Fjäderkraft början F1 ca N
30
Fjäderkraft slut F2 ca N
55
Form tryckstycke
kula
H
2,5
Iskruvningsmoment ca Nm
2,03
L1
10
Medbringarprofil
spår
N
2
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161704
Utskruvningsmoment ca Nm
1,36

Beskrivning

Material

Hylsa 1.4305.

Kula 1.4034.

Fjäder 1.4310.



Gängsäkring i nylon.

Utförande
Blankt. Kula härdad
Ritningsinformation
L2 = ca två gängvarv
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också