03036
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, förstärkt fjäderkraft, LONG-LOK-säkring
- Snabb indexering, positionering och fixering av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll
- Universell användning och enkla att montera
- Kula härdad
- LONG-LOK: säkerhet vid vibrationer, universell användning
från
43,18 kr
exkl. moms
-
FJÄDRANDE TRYCKSTYCKE FÖRSTÄRKT FJÄDERKRAFT, LONG-LOK D=M03 L=9, ROSTFRITT STÅL, KOMP:KULA I ROSTFRITT STÅLArt.nr 03036-203
- D=Gänga
- M03
- L=Längd
- 9
från 50,64 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
FJÄDRANDE TRYCKSTYCKE FÖRSTÄRKT FJÄDERKRAFT, LONG-LOK D=M04 L=10, ROSTFRITT STÅL, KOMP:KULA I ROSTFRITT STÅLArt.nr 03036-204
- D=Gänga
- M04
- L=Längd
- 10
från 44,63 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
FJÄDRANDE TRYCKSTYCKE FÖRSTÄRKT FJÄDERKRAFT, LONG-LOK D=M05 L=14, ROSTFRITT STÅL, KOMP:KULA I ROSTFRITT STÅLArt.nr 03036-205
- D=Gänga
- M05
- L=Längd
- 14
från 43,18 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
FJÄDRANDE TRYCKSTYCKE FÖRSTÄRKT FJÄDERKRAFT, LONG-LOK D=M06 L=15, ROSTFRITT STÅL, KOMP:KULA I ROSTFRITT STÅLArt.nr 03036-206
- D=Gänga
- M06
- L=Längd
- 15
från 43,18 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
FJÄDRANDE TRYCKSTYCKE FÖRSTÄRKT FJÄDERKRAFT, LONG-LOK D=M08 L=18, ROSTFRITT STÅL, KOMP:KULA I ROSTFRITT STÅLArt.nr 03036-208
- D=Gänga
- M08
- L=Längd
- 18
från 46,08 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
FJÄDRANDE TRYCKSTYCKE FÖRSTÄRKT FJÄDERKRAFT, LONG-LOK D=M10 L=23, ROSTFRITT STÅL, KOMP:KULA I ROSTFRITT STÅLArt.nr 03036-210
- D=Gänga
- M10
- L=Längd
- 23
från 53,34 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
FJÄDRANDE TRYCKSTYCKE FÖRSTÄRKT FJÄDERKRAFT, LONG-LOK D=M12 L=26, ROSTFRITT STÅL, KOMP:KULA I ROSTFRITT STÅLArt.nr 03036-212
- D=Gänga
- M12
- L=Längd
- 26
från 80,96 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
FJÄDRANDE TRYCKSTYCKE FÖRSTÄRKT FJÄDERKRAFT, LONG-LOK D=M16 L=33, ROSTFRITT STÅL, KOMP:KULA I ROSTFRITT STÅLArt.nr 03036-216
- D=Gänga
- M16
- L=Längd
- 33
från 127,36 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer
Ritning
Beskrivning
Material
Hylsa 1.4305.
Kula 1.4034.
Fjäder 1.4310.
LONG-LOK-gängsäkring i nylon.
Kula 1.4034.
Fjäder 1.4310.
LONG-LOK-gängsäkring i nylon.
Utförande
Blankt. Kula härdad
Ritningsinformation
L2 = ca två gängvarv
Logga in för att kunna ladda ner CAD-ritningar.