{"product":{"productId":"agid.2807","price":79.47,"name":"Fjädrande sidotryckstycken med tätning"},"currency":"SEK"}
- För att positionera, hålla och spänna fast arbetsstycken
- Individuellt inställbara
- Tryckstift, härdat
- Lämpliga för tunna plåtar
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Tryckstift i stål, härdat och förzinkat.
Hylsa blåförzinkad.
Hylsa blåförzinkad.
Anmärkning
De fjädrande tryckstyckena med gängad hylsa kan ställas in individuellt för delens som ska spännas fast. Den gängade hylsan är dessutom lämplig för iskruvning i tunn plåt eftersom den kan fästas med en eller två muttrar.
W och Z enligt kundens uppgifter.
W och Z enligt kundens uppgifter.
Ritningsinformation
1) Monteringsverktyg
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.