text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Blank.
Anmärkning
Använd fästhål H7. När man vrider på gängstiftet uppstår ett yttryck. Med en inställbar tappnyckel kan man ställa excentern i rätt position radiellt och fixera den med gängstiftet.
Användning
De excentriska fästhylsorna används till exempel som anslag eller för att utjämna toleranser.

1) Centreringshål DIN 332-1 Form A
2) Grundform med centrering
3) Med spår i skalan som optiskt anslag
4) Genomgående hål
5) Gängat hål
Fördelar
- enkla att hantera
- fixeras med gängstift
- litet monteringsutrymme
- valfritt monteringsläge
- individuell användning
- många användningsområden
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn