text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Passkil
Form
A
DIN
DIN 6885
Material grundkropp
stål
Stålnyckel
1.1192
B=Bredd
6
L=Längd
18
H
6

Beskrivning

Material

Stål 1.1192 eller rostfritt stål A4.

Utförande
Blank.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också