Cylinderstift
keramik
vit
- Idealiska för fixturbygge
- Formstabila även i höga temperaturer
- Elektriskt isolerande
- För hopsättning och positionering av arbetsstycken
97,51 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Cylinderstift
Norm DIN
liknande DIN 6325
Material grundkropp
keramik
Färg grundkropp
vit
D=Diameter
3
L1=Längd
12
L1
12
L2
0,8
R
3
Z1
0,45
Z2
0,3
Beskrivning
Material
Högteknologisk keramik Z101.
Utförande
Slipat.
Anmärkning
Cylinderstiftens mått motsvarar DIN 6325.
Fördelar
- Idealiska för fixturbygge
- Formstabila även i höga temperaturer
- Elektriskt isolerande
- Formstabila även i höga temperaturer
- Elektriskt isolerande
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.