{"product":{"productId":"agid.32776","price":1.63,"name":"Avsmalnande stift ISO 2339, stål eller rostfritt stål form B"},"currency":"SEK"}
Material
Stål eller rostfritt stål.
Utförande
Blank.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
De avsmalnande stiften ISO 2339, vilka finns i stål eller rostfritt stål, är viktiga komponenter inom maskinteknik. Dessa stift uppfyller den internationella standarden ISO 2339 och erbjuder en tillförlitlig förbindning för diverse tillämpningar i maskiner och anläggningar. Konstruktionen av stål eller rostfritt stål säkerställer en hög hållfasthet och korrosionsbeständighet, helt efter kraven i respektive tillämpning. Den konformade B-formen underlättar vid montering och säkerställer en säker förbindning. Dessa avsmalnande stift erbjuder en hög lastkapacitet och lång livslängd, för att uppfylla riktigt tuffa krav inom maskinteknik.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.