text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Blank.
Anmärkning
Spänndorn används i små hål (icke genomgående hål eller genomgående hål) för att positionera och spänna arbetsstycken. Spännrörelsen sker underifrån, manuellt eller automatiserat med tryckluft eller hydraulik.
De kan slipas till önskad diameter själv. Arbetsstyckets fästhål ska ha toleransen H7.

D min. = Minsta tillåtna diameter som ”D” får slipas till.
- Kan användas i borrade hål från Ø5 till Ø12.5 mm
- Kompakt design, litet installationsutrymme
- Enkel hantering
- valfritt monteringsläge
- olika installationsvarianter möjliga
- skydd av arbetsstyckets yta med yttryck
- individuellt justerbar till diametern
Tekniska data
Den maximala dragkraften på max. kN som anges i tabellen gäller dragbult D4.
Montage
Vid behov kan diametern D anpassas till diametern som ska spännas. Vidga i så fall spänndornet ca 0,2 mm (spänning) över diametern i viloläge genom att fästa dragstången (knappskruv med krysshuvud) med den medföljande sexkantmuttern. Nu slipas spänndornen till arbetsstyckets inre diameter.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn