{"product":{"productId":"agid.31651","price":273.3,"name":"Spänndornar för små borrningar"},"currency":"SEK"}
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Visa mer
Visa mindre
Spänndornar för små hål, form A
från
274,83 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spänndornar för små hål, form B
från
273,30 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Spänndornen används i små hål (form A för genomgående hål, form B för genomgående eller icke genomgående hål) för att positionera och spänna arbetsstycken. Spännrörelsen sker manuellt uppifrån med en sexkantnyckel. De kan slipas till önskad diameter själv. Arbetsstyckets fästhål ska ha toleransen H7.
D min. = Minsta tillåtna diameter som ”D” får slipas till.
- Kan användas i borrade hål från Ø5 till Ø12,5 mm
- Kompakt design, litet installationsutrymme
- Enkel hantering
- Valfritt monteringsläge
- Olika installationsvarianter möjliga
- Skydd av arbetsstyckets yta med yttryck
- Individuellt justerbar till diametern
Form A: för genomgående hål.
Form B: för genomgående hål eller icke genomgående hål.
D min. = Minsta tillåtna diameter som ”D” får slipas till.
- Kan användas i borrade hål från Ø5 till Ø12,5 mm
- Kompakt design, litet installationsutrymme
- Enkel hantering
- Valfritt monteringsläge
- Olika installationsvarianter möjliga
- Skydd av arbetsstyckets yta med yttryck
- Individuellt justerbar till diametern
Form A: för genomgående hål.
Form B: för genomgående hål eller icke genomgående hål.
Montage
Vid behov kan diametern D anpassas till diametern som ska spännas fast. I detta fall vidga spänndornen ca 0,2 mm (spänning) över den avspända diametern. Nu slipas spänndornen till arbetsstyckets inre diameter.