Formspännare
- Manövreras mekaniskt
- För fastspänning av arbetsstycken med asymmetriska konturer
- För montering i egna fixturer och spännsystem
- Hög upprepningsnoggrannhet
4 059,82 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Formspännare
FS=Spännkraft N
4000
M=Åtdragningsmoment max. Nm
60
B
8
D
65
D1
70
D2
28
D3
19
D4
6
D5
42
D6
M08X15
D7
18
D8
M04
D9
M06
E
15
E1
26
H
59,5
H1
12
H2
39
H3
34,5
H4
47
H5
25
S
4
T
10
T1
5
T2
6
T3
13
Beskrivning
Material
Hus och spännring i seghärdat stål 1.0503.
Styrbult i seghärdat stål 1.7220.
Spänntång i aluminium 3.4365.
Styrbult i seghärdat stål 1.7220.
Spänntång i aluminium 3.4365.
Utförande
Hus, styrbult och spännring brunerade.
Spänntång anodiserad i blått.
Spänntång anodiserad i blått.
Anmärkning
Använd inte spännskruven utan spännring eller när arbetsstycket inte är ilagt.
Med sidospännskruven spänns arbetsstyckets omfång fast.
Spänntången kan anpassas för bearbetning av olika konturer på arbetsstycket.
Perfekt spännelement för bearbetning av arbetsstycken i bearbetningscenter, fräsningscenter och maskiner för 5-axlig bearbetning m.m.
Med sidospännskruven spänns arbetsstyckets omfång fast.
Spänntången kan anpassas för bearbetning av olika konturer på arbetsstycket.
Perfekt spännelement för bearbetning av arbetsstycken i bearbetningscenter, fräsningscenter och maskiner för 5-axlig bearbetning m.m.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.