{"product":{"productId":"agid.31011","price":514.65,"name":"Formspännare för ytterspänning, form B"},"currency":"SEK"}
- Hög spännkraft
- Kompakt modell
- För olika spänndiametrar
Beskrivning
Material
Spännmutter aluminium.
Spänntång stål.
Spänntång stål.
Utförande
Spännmutter hårdanodiserad.
Anmärkning
Konturen till arbetsstycket som ska spännas formas i spänntången.
När arbetsstyckets konturer införlivas i spänntången krävs en förspänning på 15°.
Med hjälp av det graverade gradtalet kan alltid samma åtdragningsmoment uppnås för säker åtdragning av arbetsstycket, även utan momentnyckel.
Spännslag för spänntången 03166-10-01910 är radiellt 0,025 mm per 15° vridning. Rekommenderat spännslag är 0,07 mm. Maximalt tillåtet spännslag är 0,38 mm.
Spännslag för spänntången 03166-10-04950 är radiellt 0,05 mm per 15° vridning. Rekommenderat spännslag är 0,1 mm. Maximalt tillåtet spännslag är 0,64 mm.
Positioneringsflänsen möjliggör en exakt passform.
Arbetsstyckets upprepningsnoggrannhet: ± 0,02 mm.
När arbetsstyckets konturer införlivas i spänntången krävs en förspänning på 15°.
Med hjälp av det graverade gradtalet kan alltid samma åtdragningsmoment uppnås för säker åtdragning av arbetsstycket, även utan momentnyckel.
Spännslag för spänntången 03166-10-01910 är radiellt 0,025 mm per 15° vridning. Rekommenderat spännslag är 0,07 mm. Maximalt tillåtet spännslag är 0,38 mm.
Spännslag för spänntången 03166-10-04950 är radiellt 0,05 mm per 15° vridning. Rekommenderat spännslag är 0,1 mm. Maximalt tillåtet spännslag är 0,64 mm.
Positioneringsflänsen möjliggör en exakt passform.
Arbetsstyckets upprepningsnoggrannhet: ± 0,02 mm.
Manövrering
Åtdragning av spännmuttrar sker med hjälp av haknyckel.
Tekniska data
Se nedladdningar, tekniska anvisningar.
Leveransomfattning
Form B: spänntång.
Inklusive cylinderskruvar för fastsättning av spänntång. (Metrisk och tum)
Inklusive cylinderskruvar för fastsättning av spänntång. (Metrisk och tum)
Ritningsinformation
1) Cylinderskruv
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.