{"product":{"productId":"agid.31011","price":1114.47,"name":"Formspännare för ytterspänning, form A"},"currency":"SEK"}
- Hög spännkraft
- Kompakt modell
- För olika spänndiametrar
Beskrivning
Material
Spännmutter aluminium.
Spänntång stål.
Spänntång stål.
Utförande
Spännmutter hårdanodiserad.
Anmärkning
Konturen till arbetsstycket som ska spännas formas i spänntången.
När arbetsstyckets konturer införlivas i spänntången krävs en förspänning på 15°.
Med hjälp av det graverade gradtalet kan alltid samma åtdragningsmoment uppnås för säker åtdragning av arbetsstycket, även utan momentnyckel.
Spännslag för spänntången 03166-10-01910 är radiellt 0,025 mm per 15° vridning. Rekommenderat spännslag är 0,07 mm. Maximalt tillåtet spännslag är 0,38 mm.
Spännslag för spänntången 03166-10-04950 är radiellt 0,05 mm per 15° vridning. Rekommenderat spännslag är 0,1 mm. Maximalt tillåtet spännslag är 0,64 mm.
Positioneringsflänsen möjliggör en exakt passform.
Arbetsstyckets upprepningsnoggrannhet: ± 0,02 mm.
När arbetsstyckets konturer införlivas i spänntången krävs en förspänning på 15°.
Med hjälp av det graverade gradtalet kan alltid samma åtdragningsmoment uppnås för säker åtdragning av arbetsstycket, även utan momentnyckel.
Spännslag för spänntången 03166-10-01910 är radiellt 0,025 mm per 15° vridning. Rekommenderat spännslag är 0,07 mm. Maximalt tillåtet spännslag är 0,38 mm.
Spännslag för spänntången 03166-10-04950 är radiellt 0,05 mm per 15° vridning. Rekommenderat spännslag är 0,1 mm. Maximalt tillåtet spännslag är 0,64 mm.
Positioneringsflänsen möjliggör en exakt passform.
Arbetsstyckets upprepningsnoggrannhet: ± 0,02 mm.
Manövrering
Åtdragning av spännmuttrar sker med hjälp av haknyckel.
Tekniska data
Se nedladdningar, tekniska anvisningar.
Leveransomfattning
Form A: formspännare bestående av spännmutter och spänntång.
Inklusive cylinderskruvar för fastsättning av spänntång. (Metrisk och tum)
Inklusive cylinderskruvar för fastsättning av spänntång. (Metrisk och tum)
Ritningsinformation
1) Cylinderskruv
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.