text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Flänsplatta, kolv och grundkropp i stål.
Tätningar i NBR.
Skruvar DIN EN ISO 4762 hållfasthetsklass 8.8.
Spänntång i aluminium.
Utförande
Flänsplatta, kolv och grundkropp rostbeständiga, blanka.
Skruvar förzinkade.
Spänntång anodiserad röd eller färglös.
Anmärkning
Formspännare med bottenplatta för montering på hålplattor med rastermått 50 mm. I flänsplattan kan spänntänger för både ytter- och innerspänning fästas. Arbetsstyckets kontur överförs till spänntången. Både fria former och asymmetriska konturer är möjliga.

Det integrerade fjäderpaketet ger en spännkraft på 5,8 kN. Genom efterspänning med tryckluft kan spännkraften ökas till upp till 43,5 kN. Spännarna lossas genom att tryckluft leds in till den nedre kolvytan. Då trycks kolven uppåt och lossar spänntångens spänning.

Spännområde 0,2 mm.
Upprepningsnoggrannhet < 0,01 mm.
Tillbehör
Spänntång för ytter- eller innerspänning 03179
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn