{"product":{"productId":"agid.2702","price":619.76,"name":"Centrerande spännare"},"currency":"SEK"}
Material
Kropp i stål.
Bussningar i seghärdat stål.
Bussningar i seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Visa mer
Visa mindre
Centrerande spännare med innergänga
från
650,18 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Centrerande spännare med yttergänga
från
619,76 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Kropp i stål.
Bussningar i seghärdat stål.
Bussningar i seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Med de centrerande spännarna kan ett arbetsstycke centreras och spännas fast i ett hål. Den centrerande spännaren har ett stort slag. Produktsortimentet täcker ett spännområde på Ø12 till Ø30 mm För att öka precisionen i centreringen kan spännaren fixeras i ett hål med centeringstappen (D2 Centreringen har en precision på +/- 0,2 mm.
Centrerande spännare med innergänga passar till rastersystem M6 (se användningsexempel).
Centrerande spännare med innergänga passar till rastersystem M6 (se användningsexempel).